??
CAD model selection
K1329.08X20
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1329 - Ball head screw in Hygienic DESIGN
Bill of material
K1329.08X20
BESTKIPP
Order number
K1329.08X20
MATERIAL
Surface finish body
stainless steel A4
D
Diameter
M8 mm
D1
Diameter
20 mm
K
height
5.0 mm
T
distance
1.5 mm
SW
Diameter
13 mm
R1
Diameter
13.0 mm
L
Length
20 mm
GEW
Approx. weight
0.0131 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245333547
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions